(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lazos de repetición de grado resistente a productos químicos Insulok【100 piezas por paquete】

Lazos de repetición de grado resistente a productos químicos Insulok
  • Descuento por volumen

Desmontable para facilitar el mantenimiento. Se puede volver a ahorrar, ahorrando dinero. Hecho de polipropileno para una excelente resistencia química.

[Caracteristicas]
- Para uso en juntas temporales reutilizables.
- Repita los lazos de polipropileno para una excelente resistencia química.
- Para agrupar cables que requieren mantenimiento, inspecciones y reempaquetado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RF250-PP

Número de Parte
RF250-PP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 2.5 a 72 Longitud total L(mm) 250 Ancho A(mm) 7.4
Material Polipropileno Color Blanco Calificar; nota Resistente químico
Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno Función especial / aplicación Tipo reutilizable Numero con packs(Unidades) 100
Resistencia a la tracción del bucle(N) 147 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF250-PP de la serie Lazos de repetición de grado resistente a productos químicos Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico