(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok repetir empate grado estándar【100 piezas por paquete】

Insulok repetir empate grado estándar
  • Descuento por volumen

Desmontable, lo que facilita el mantenimiento. Se puede volver a usar, lo que lo hace económico. Se puede utilizar en diversas aplicaciones, como atado de cables, agricultura, horticultura y envasado.

[Caracteristicas]
· Para uso en juntas temporales reutilizables.
Si se presiona la leva, se desbloquea y se puede reutilizar y quitar libremente.
Se puede utilizar en diversas aplicaciones, como el atado de alambre, la agricultura, la horticultura y el embalaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RF100
RF140
RF140-N
RF250
RF250-BLU
RF250-GRN
RF250-N
RF250-RED
RF250-YLW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Color Estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 18100NegroProducto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 32140NegroProducto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 32140[Blanco] Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250NegroProducto certificado UL estándar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250[Otros] Azul-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250[Otros] Verde-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250[Blanco] Blanco-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250[Otros] Rojo-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250[Otros] Amarillo-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho A(mm) 7.4 Material 66 nylon Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Función especial / aplicación Tipo reutilizable Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 222.3
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico