(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Esta corbata de montaje a presión Insulok compensada incluye alas y está disponible en grados resistentes al calor.【100 piezas por paquete】

Esta corbata de montaje a presión Insulok compensada incluye alas y está disponible en grados resistentes al calor.
  • Descuento por volumen

Tipo con ala. La sección del ala de soporte se extenderá y se fijará al panel que se instalará, lo que permite la seguridad después de que se repare. Utilizable en ambientes de alta temperatura (hasta 110ºC).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RT30SSF-HS

Número de Parte
RT30SSF-HS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 2.0 a 27 Longitud total L(mm) 130 Ancho A(mm) 3.3
Material 66 nylon Color Verde claro Calificar; nota Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Tipo reutilizable / Montaje de empuje Estándar Producto certificado UL estándar
Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 133.3 Orificio de montaje ∅(mm) 4.0 a 4.2
Grosor máximo del panel de montaje(mm) 2 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RT30SSF-HS de la serie Esta corbata de montaje a presión Insulok compensada incluye alas y está disponible en grados resistentes al calor..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico