(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de montaje de buje Insulok con compensación de grado resistente a la intemperie (alas incluidas)【100 piezas por paquete】

Abrazadera de montaje de buje Insulok con compensación de grado resistente a la intemperie (alas incluidas)
  • Descuento por volumen

Con ala. Producto resistente a la intemperie que se puede usar en exteriores.

[Caracteristicas]
· Use el cable mientras está conectado al chasis, panel, pared, etc.
· Tipo de desplazamiento, con alas.
· Las alas de soporte se extienden y fijan la superficie del panel de montaje en su lugar, proporcionando estabilidad después de instalar el panel.
▪ Corbata de montaje a presión, con alas.
· Se puede fijar de forma segura en el orificio de instalación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT30SSF5-W
RT30SSF-W
RT50RSF-W
RT50SSF-W
T50SSF-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Función especial / aplicación Estándar Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Grosor máximo del panel de montaje
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 271303.3Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar1964.7 a 5.02.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.0 a 271303.3Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar133.34.0 a 4.22

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 482004.8Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar222.56.0 a 7.52.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.5 a 261304.8Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar222.56.0 a 7.52.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 261304.8Montaje de empuje-222.56.0 a 7.52.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico