(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de sujeción de cable de carrete pequeño Insulok【25 piezas por paquete】

Cabezal de sujeción de cable de carrete pequeño Insulok
  • Descuento por volumen

Cierre de cremallera de gran diámetro para asegurar los cables al cable principal vertical. Mantiene las propiedades de resistencia incluso después de 20 años de exposición al aire libre. Uso combinado con las correas de amarre de cable de carrete pequeño.

[Caracteristicas]
· Para flejar líneas de tronco verticales y de gran diámetro.
· Hay poca absorción de agua, por lo que el producto no se ve afectado negativamente por la humedad.
· Las abrazaderas de aleación de cobre se utilizan en el mecanismo de bloqueo, por lo que la agrupación es segura.
· La correa tiene la forma de un carrete, por lo que es posible unir un tubo de gran diámetro independientemente del diámetro de unión.
· El ancho del carrete de 7,6 mm lo hace adecuado para el atado de alambres de diámetro pequeño.
· La cabeza pequeña hace que la trabajabilidad sea excepcional.
· Posible insertar suavemente y fácilmente el carrete en la cabeza.
· El deslizamiento durante el trabajo se reduce a medida que el proceso se realiza en la superficie del carrete.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SEL-H2

Número de Parte
SEL-H2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Poliacetal Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94HB Numero con packs(Unidades) 25 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SEL-H2 de la serie Cabezal de sujeción de cable de carrete pequeño Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico