(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok perno prisionero tornillo de apriete apriete resistente al calor / resistente a la intemperie.【25-50 piezas por paquete】

Insulok perno prisionero tornillo de apriete apriete resistente al calor / resistente a la intemperie.
  • Descuento por volumen

Instalación simple: fije las partes de la cabeza en los pernos y ate el arnés de cables eléctricos con una tuerca. El diámetro de unión se puede ajustar haciendo posible el uso repetido.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Instale las partes de la cabeza en los pernos y ate el arnés de cables eléctricos simplemente fijándolo con una tuerca.
· Estructura resistente a las vibraciones que se puede utilizar en exteriores y en condiciones de alta temperatura.
· El paquete se puede quitar sin quitar las tuercas.
· El diámetro de encuadernación ajustable permite varios diámetros.
· El material de nylon 66 del producto ofrece un excelente aislamiento y no daña la cubierta del cable.
· Con los clips metálicos convencionales no es posible quitar la unión si no se quitan las tuercas y los clips.
· Si se requiere un tamaño diferente de clip para la encuadernación utilizada y no se garantiza el rango de contracción apropiado, puede surgir un espacio de sujeción.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBT50-M6
SBT50-M8
SBT120-M8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Selección de corbata Insulok

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 a 35180650222.35 a 35M6

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 a 35180650222.35 a 35M8

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105 a 603001325533.45 a 60M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima / Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico