(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Corbata de agarre Insulok【10 piezas por paquete】

Corbata de agarre Insulok
  • Descuento por volumen

Una acción de sujeción de un toque, tipo de sujeción de superficie hecha de material flexible. Por lo tanto, no dañará los cables atados. El Grip Tie es fácil de colocar / quitar y se puede usar para tachuelas temporales.

[Caracteristicas]
· Para unir cables ópticos y cables UTP.
· El Grip Tie es un sujetador de cable de superficie de acción de sujeción de un toque.
· El material flexible permite la unión en espacios estrechos sin dañar los cables atados.
· Además, es fácil de conectar / desconectar y se puede usar como parada temporal.
· Colorido: para una fácil identificación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GT150-B
GT150-BLU
GT150-ORG
GT150-RED
GT150-YLW
GT200-B
GT200-BLU
GT200-GRN
GT200-RED
GT280-B
GT280-BLU
GT280-GRN
GT280-ORG
GT280-YLW
GT380-B
GT380-BLU
GT380-GRN
GT380-ORG
GT380-RED
GT380-YLW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Color

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025148Negro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025148[Otros] Azul

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025148[Otros] Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025148[Otros] Rojo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025148[Otros] Amarillo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044197Negro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044197[Otros] Azul

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-44197[Otros] Verde

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044197[Otros] Rojo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044271Negro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044271[Otros] Azul

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-44271[Otros] Verde

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044271[Otros] Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044271[Otros] Amarillo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044371Negro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044371[Otros] Azul

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044371[Otros] Verde

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044371[Otros] Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044371[Otros] Rojo

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1044371[Otros] Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho A(mm) 13 Material Nylon y polietileno Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno
Función especial / aplicación Tipo reutilizable Numero con packs(Unidades) 10 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -10
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 70

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico