(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insulok fuera del lazo de sierra【100 piezas por paquete】

Insulok fuera del lazo de sierra
  • Descuento por volumen

La dentado hacia afuera (parte dentada de la superficie de la correa) durante la unión da como resultado una estructura que no daña fácilmente la cubierta del cableado con dificultad. Ideal para haces de alambre con recubrimientos suaves.

[Caracteristicas]
En comparación con los lazos de sierra exterior convencionales, la forma se adapta mejor a los haces de alambre.
La dentado exterior difiere de la dentada normal y debido a que la dentada está orientada hacia afuera cuando está atada, no causa daños en la cubierta del cable.
Apropiado para la unión de alambres libres de halógenos con cubierta flexible.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T18ROS-HSB
T30ROS-HSB
T50LOS-HSB
T50MOS-HSB
T50ROS-HSB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.6 a 201002.580

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.6 a 351453.4135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.6 a 1103844.6225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.6 a 662454.6225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 502004.6225

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico