(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinchos Insulok AB, grado resistente a la intemperie【25-1,000 piezas por paquete】

Cinchos Insulok AB,  grado resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

Sujetador Insulok para trabajos eléctricos (para uso interior y exterior). Se fija de forma segura con una ligera resistencia a la inserción y evita el deslizamiento. La flexibilidad de la banda simplifica la operación.

[Características]
· Usar en lugares interiores o exteriores con exposición a los rayos ultravioleta.
· Excelente para la prevención de la desviación lateral (deslizamiento) de la misma manera que el tipo estándar. La unión segura es posible con resistencia de inserción ligera.
· Para exteriores de placas empinadas galvanizadas, regiones costeras donde la corrosión por sal es un problema, y en regiones montañosas o nevadas donde pueden estar expuestas a los efectos de los agentes de fusión y anticongelante, use Galvalok (Nylon 11 grado resistente al clima).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB80-W-100
AB80-W-1000
AB100-W-100
AB100-W-1000
AB150-W
AB190-W
AB200-W
AB250-W
AB270-W
AB300-W
AB350-W
AB380-W
AB450-W
AB550-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Estándar Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2Producto certificado UL estándar10080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2Producto certificado UL estándar100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.0 a 221002.5Producto certificado UL estándar10080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5Producto certificado UL estándar100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.0 a 361523.5Producto certificado UL estándar100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502023.6Producto certificado UL estándar100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.5 a 502024.6Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.5 a 652514.8Producto certificado UL estándar100270

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,0 a 702704.8Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8Producto certificado UL estándar100270

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003807.6Producto certificado UL estándar50535

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8Producto certificado UL estándar100225

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.0 a 1304607.6-50535

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.0 a 14554113Producto certificado UL estándar251115

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico