(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grado estándar Ancho delgado Largo largo Tipo Insulok AB Tie【100 piezas por paquete】

Grado estándar Ancho delgado Largo largo Tipo Insulok AB Tie
  • Descuento por volumen

Este es un Insulok de ancho delgado para trabajos eléctricos (uso en interiores). Su excelente resistencia al desplazamiento lateral y su baja resistencia a la inserción aseguran que se pueda fijar en su lugar de forma segura, y la flexibilidad de la banda, que es perfecta para una fácil trabajabilidad, es una característica distintiva.

[Caracteristicas]
- Una corbata AB larga y delgada.
- Se puede utilizar para bastidores de cable de comunicación y cabestros de cable utilizados con máquinas de reemplazo en la industria de las telecomunicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AB100-S-100
AB200-S
AB250-S
AB300-S
AB300-XS
AB330-S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221001.880

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 552052.580

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.5 a 652402.880

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 752964180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 802903.5110

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 953302.8110

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Blanco translúcido Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico