(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de aislamiento Nylon 66, resistente al calor y resistente a la intemperie【50-1,000 piezas por paquete】

Cerradura de aislamiento Nylon 66, resistente al calor y resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

Use al aire libre y en lugares sujetos a rayos ultravioleta y temperaturas de hasta 110°C.

[Características]
· Producto estándar de sujetador Insulok.
· Banda de unión para uso en exteriores y en lugares sujetos a rayos ultravioleta y temperaturas de hasta 110°C.
· Excelente resistencia al desgaste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T18L-HSW
T18R-HSW
T18S-HSW
T30L-HSW
T30R-HSW
T50L-HSW
T50R-HSW
T60R-HSW
T60S-HSW
T120R-HSW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Tamaño de tornillo aplicable

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 1052052.510080M6

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5100080M12

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2100080M10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 362023.6100135M10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361523.5100135M8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8100225-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6100225M12

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8100270M4

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 652514.8100270M3

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003827.550535M5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima / Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Estándar Producto certificado UL estándar Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico