(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de aislamiento de nylon 46 grado resistente al calor【50-1,000 piezas por paquete】

Cerradura de aislamiento de nylon 46 grado resistente al calor
  • Descuento por volumen

Resistencia al calor (130°C) y propiedades de resistencia al aceite que son mejores que 66 Nylon.

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulock.
Tiene mayor resistencia al calor y resistencia al aceite que 66 Nylon.
Óptimo para la encuadernación en campos donde 66 Nylon no se puede usar físicamente.
Dependiendo del estado del agente resistente al calor dentro de la resina, pueden ocurrir cambios de color.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHT18R-HR
T18I-HR
T18R-HR
T18S-HR
T30R-HR
T50L-HR
T50R-HR
T60R-HR
T120R-HR
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Tamaño de tornillo aplicable Tipo de clip Selección de corbata Insulok

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221001.8100080---

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 351002.510080---

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.510080-EC9Selección interior

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2100080---

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361523.5100135-EC9Selección exterior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8100225---

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6100225-EC10Selección interior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8100270---

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003827.550535M5--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 46 nylon Color Beige Calificar; nota Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Estándar Producto certificado UL estándar Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 130

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico