(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insulok repita corbata resistente al calor y resistente a la intemperie【100 piezas por paquete】

Insulok repita corbata resistente al calor y resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

Desmontable, lo que facilita el mantenimiento. Se puede volver a usar, lo que lo hace económico. Usar en interiores o exteriores en un ambiente de alta temperatura (110°C máximo)

[Caracteristicas]
· Para uso en juntas temporales reutilizables.
Un empate repetido utilizado en ubicaciones con radiación UV y ambientes de alta temperatura de hasta 110°C

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RF250-HSW

Número de Parte
RF250-HSW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 2.5 a 72 Longitud total L(mm) 250 Ancho A(mm) 7.4
Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima / Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Tipo reutilizable Estándar Producto certificado UL estándar
Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 222.3 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RF250-HSW de la serie Insulok repita corbata resistente al calor y resistente a la intemperie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico