(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Grado químico de polipropileno Insulok【100-1,000 piezas por paquete】

Grado químico de polipropileno Insulok
  • Descuento por volumen

Tiene una resistencia superior a los productos químicos como los ácidos, así como una resistencia al agua y aislamiento superiores en comparación con el nylon.

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulock.
· Tiene una resistencia superior a los productos químicos como los ácidos, así como una resistencia al agua y un aislamiento superiores en comparación con el nylon.
· Los productos con un número de producto que incluye "PP-W" también incluyen resistencia a la intemperie y se pueden usar en exteriores

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T18S-PP
T40S-PP
T50R-PP
T60S-PP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Tipo de clip Selección de corbata Insulok

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104 a 16802.2100046.1EC23Selección exterior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106 a 371513.5100110EC24Selección exterior

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 a 502024.7100179.3--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014 a 652514.8100224.4--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno Color Blanco translúcido Calificar; nota Resistente químico
Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico