(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insulok duo ring grado resistente a la intemperie【100 piezas por paquete】

Insulok duo ring grado resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La conexión de dos insuloks con un anillo dúo logra la misma función que la de una corbata doble.
· Grado resistente a la intemperie permite su uso en exteriores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LOK04-W

Número de Parte
LOK04-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 15.9 Ancho(mm) 9.9
Color Negro Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon
Resistencia al medio ambiente Resistente al clima Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Lazos Insulok usados Hasta tipo T120

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LOK04-W de la serie Insulok duo ring grado resistente a la intemperie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico