(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo Insulok Duo【100 piezas por paquete】

Anillo Insulok Duo
  • Descuento por volumen

Conecte 2 Insuloks con anillos dúo para crear una corbata de dos cabezas.

[Caracteristicas]
- Efectivo en ambientes únicos.
- Cadena de cables agrupados en paralelo.
- Los cables se pueden asegurar colgándolos de la antena aérea.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LOK04

Número de Parte
LOK04
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 15.9 Ancho(mm) 9.9
Color Blanco Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85 Resistencia al medio ambiente Ninguno
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Ninguno Lazos Insulok usados Hasta tipo T120

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LOK04 de la serie Anillo Insulok Duo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico