(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok cable de correa de polietileno producto【250-500 piezas por paquete】

Insulok cable de correa de polietileno producto
  • Descuento por volumen

Un lazo para unir fácilmente los cables de alimentación, como los utilizados en productos e instrumentos de consumo. El material es polietileno flexible que no daña la cuerda débilmente cubierta.

[Caracteristicas]
· Para uso en juntas temporales reutilizables.
Banda de unión para simplemente conectar cables de alimentación como los que se usan en productos o equipos de consumo.
El material utilizado es un polietileno flexible que no daña los cables debido a su fácil manejo y flexibilidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CS-1
CS-1-B
CS-180
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Color Numero con packs
(Unidades)

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10381407.2[Blanco] Blanco translúcido250

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10381407.2Negro250

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104518010[Blanco] Blanco translúcido500

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polietileno Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno Función especial / aplicación Tipo reutilizable
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico