(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de aislamiento 66 nylon resistente al calor【50-1,000 piezas por paquete】

Cerradura de aislamiento 66 nylon resistente al calor
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulock.
Agregar negro de carbón a los materiales mejora las características de la luz UV para esta banda de unión para uso en exteriores.
Perfecto para áreas al aire libre que no están sujetas a los rayos ultravioleta.
Utilice periféricos de placa de acero galvanizado para aplicaciones al aire libre y en regiones costeras donde la sal es un factor o en regiones montañosas o nevadas donde los agentes de fusión y anticongelante pueden tener un efecto; utilice Galvalok (grado de resistencia a la intemperie de nylon 11).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHT18R-W
T18L-W
T18R-W-100
T18R-W-1000
T18S-W
T30L-W
T30R-W
T40S-W
T50L-W
T50R-W
T50S-W
T60R-W
T60S-W
T120M-W
T120R-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Estándar Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221001.8Producto certificado UL estándar100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 552052.5Producto certificado UL estándar10080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5Producto certificado UL estándar10080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5Producto certificado UL estándar100080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2Producto certificado UL estándar100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502023.6Producto certificado UL estándar100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361523.5Producto certificado UL estándar100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 371533.5Producto certificado UL estándar100180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 351584.7Producto certificado UL estándar100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8Producto certificado UL estándar100270

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 602514.8Producto certificado UL estándar100270

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015 a 1304607.6-50535

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003827.5Producto certificado UL estándar50535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico