(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

66 Insulok de nylon de grado estándar【50-1,000 piezas por paquete】

66 Insulok de nylon de grado estándar
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulok.
• Este lazo Insulok de grado estándar (cierre de cremallera) se utiliza en una amplia variedad de campos, como la electricidad, la electrónica, la industria aeroespacial, la industria de las telecomunicaciones y el trabajo de cableado.
• El modelo SHT18R tiene el cabezal más pequeño y es óptimo para equipos pequeños de precisión y componentes internos del motor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SHT18R
T18I
T18L
T18R-100
T18R-1000
T18S
T25L
T25LL
T30L
T30LL
T30R
T40I
T40S
T50L
T50R
T50S
T60R
T60S
T120M
T120R
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221001.8100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 351482.510080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 552052.510080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.510080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5100080

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2100080

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 652402.8100110

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 953302.8100110

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502023.6100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 802903.5100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361523.5100135

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 752964100180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 371533.5100180

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 351584.7100225

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8100270

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 652514.8100270

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015 a 1304607.650535

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 1003827.550535

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Blanco Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Estándar Producto certificado UL estándar Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico