(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etiqueta de asignación para marcar series de visualización【100 piezas por paquete】

Etiqueta de asignación para marcar series de visualización
  • Descuento por volumen

Placa indicada y asegurada en combinación con un Insulok. * ▪ La corbata Insulok se vende por separado

[Caracteristicas]
· Clasificación, etiquetado e identificación de cables, etc.
Marcador utilizado para la identificación del haz de cables utilizado junto con el lazo Insulok.
La forma de flecha del AT1 permite indicar más claramente el destino.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AT2

Número de Parte
AT2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 63.5 Ancho(mm) 9.1
Ancho(mm) 9.1 Largo total(mm) 63.5 Numero con packs(pieza) 100
Material 66 nylon

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AT2 de la serie Etiqueta de asignación para marcar series de visualización.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico