(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cinta adhesiva para conductos de alambre【10 piezas por paquete】

Cinta adhesiva para conductos de alambre
  • Descuento por volumen

· Un conducto para cables para facilitar el montaje y desmontaje de cables sin necesidad de una cubierta. El conducto tiene una ranura ancha para facilitar la identificación / ramificación del cable y es de tamaño compacto en comparación con los conductos normales.

[Caracteristicas]
· Un conducto de cable para ahorrar espacio sin necesidad de una cubierta.
· Un conducto para cables para facilitar el montaje y desmontaje de cables sin necesidad de una cubierta.
· Seleccione entre montajes tipo tornillo y cinta adhesiva.
· El Heladuct tiene una amplia ranura para permitir una fácil identificación y ramificación de cables.
· Además, en comparación con los conductos de cables normales, el diseño compacto contribuye a ahorrar espacio.
· Úselo para el cableado de tableros de distribución, tableros de distribución de energía y muebles de oficina.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTC10SK
HTC20SK
HTC30SK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro interno

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1011149 mm x 11 mm

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102020ø20 mm

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

103030ø30 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 500 Material Polipropileno Color Blanco
Especificaciones Cinta adhesiva Numero con packs(Pieza) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico