(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo espiral 6, tipo nylon

Tubo espiral 6, tipo nylon
  • Descuento por volumen

La construcción de nylon garantiza una excelente resistencia a la abrasión en comparación con los productos de polietileno. El conductor y la rama se pueden controlar libremente, lo que lo hace ideal para la instalación de elementos curvos en haces de cables.

[Caracteristicas]
· Prevención de desgaste y daños, así como la fijación de varios tipos de cables.
La construcción de nylon garantiza una excelente resistencia a la abrasión en comparación con los productos de polietileno.
Usando una técnica que proporciona un acabado superficial brillante para productos de nylon (actualización estándar), la estética mejora en comparación con los productos convencionales

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-2.6N
TS-6N
TS-9N
TS-11N
TS-13N
TS-22N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2.94.10.6100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.27.60.7100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9.110.50.750 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.6120.750 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12.413.80.750 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020.2220.925 m/pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco Translúcido Material Nylon Tipo de Producto Otro
Entorno operativo Grado estándar / para uso en interiores Color Blanco translúcido Material 6 nylon