(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok repita corbata grado resistente a la intemperie【100 piezas por paquete】

Insulok repita corbata grado resistente a la intemperie
  • Descuento por volumen

100 piezas por paquete. Desmontable, lo que facilita el mantenimiento. Se puede reutilizar y volver a atar, lo que lo hace económico. Se puede utilizar en diversas áreas, como alambres para atar, agricultura, horticultura y embalaje. Adecuado para uso en interiores y al aire libre.

[Características]
Para uso en juntas temporales reutilizables.
Se puede utilizar al aire libre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RF100-W
RF140-W
RF250-W
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 18100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 32140

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.5 a 72250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho A(mm) 7.4 Material 66 nylon Color Negro
Calificar; nota Resistente al clima Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Tipo reutilizable
Estándar Producto certificado UL estándar Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 222.3
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico