(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insulok empuje montaje corbata inicio tambor tipo montaje【100 piezas por paquete】

Insulok empuje montaje corbata inicio tambor tipo montaje
  • Descuento por volumen

Para montaje fijo en un chasis, panel, pared, etc.
· Tipo de inicio / montaje en forma de cúpula. Evita la penetración de agua o polvo durante el proceso de montaje fijo.

[Caracteristicas]
La brida de montaje de empuje tipo domo dificulta la entrada de agua o polvo.
Además, la dentado exterior lo hace apropiado para la unión de cables con cubiertas delgadas.
Al llenar el orificio del panel, este tipo de inicio puede asegurar los cables en la parte superior de los orificios de montaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RT50SD6

Número de Parte
RT50SD6
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 160 Ancho(mm) 5.0
Ancho(mm) 5 Color Negro Largo total(mm) 160
Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon Diámetro de la banda(mm) 1.5 a 31
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 105 Resistencia al medio ambiente Resistente al calor
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Función especial / aplicación Monte Bush Resistencia a la tracción del bucle(N) 180
Orificio de montaje ∅(mm) 6.4 a 7.4 Grosor máximo del panel de montaje(mm) 1.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RT50SD6 de la serie Insulok empuje montaje corbata inicio tambor tipo montaje.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico