(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insulok push mount tie offset ala retardante de llama grado【100 piezas por paquete】

Insulok push mount tie offset ala retardante de llama grado
  • Descuento por volumen

Escriba con alas (alas). · Las alas de soporte están extendidas y aseguradas a la superficie del panel instalado. · Por lo tanto, se puede obtener estabilidad después del montaje fijo. Retardante de llama.

[Caracteristicas]
· Se utiliza al fijar el cableado a un chasis, panel, pared, etc.
· Tipo de desplazamiento, con alas.
· Las alas de soporte están extendidas y aseguradas a la superficie del panel instalado.
· Por lo tanto, se puede obtener estabilidad después del montaje fijo.
▪ Corbata de montaje a presión con alas.
· Se puede fijar de forma segura a un orificio de instalación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT18RSF-V0
RT18RSF-V0B
RT30SSF5-V0
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Color Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101323[Blanco] Blanco803.8 a 4.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1323Negro803.8 a 4.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1303.3[Blanco] Blanco1964.7 a 5.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 1.0 a 27 Material 66 nylon Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-0
Función especial / aplicación Tipo reutilizable / Montaje de empuje Estándar Producto certificado UL estándar Numero con packs(Unidades) 100
Grosor máximo del panel de montaje(mm) 2.3 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico