(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corbata de cabeza plana Insulok【100 piezas por paquete】

Corbata de cabeza plana Insulok
  • Descuento por volumen

Después de la unión, la parte de la cabeza de la corbata también se convierte en un bucle, lo que la hace adecuada para la unión en espacios estrechos. Además, debido a que la dentadura mira hacia afuera durante la encuadernación, no se causan daños a los revestimientos de cables.

[Caracteristicas]
Para la unión de alambres blandos cubiertos.
Después de la unión, la parte de la cabeza de la corbata también se convierte en un bucle, lo que la hace adecuada para la unión en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LPH275

Número de Parte
LPH275
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 25 a 62 Longitud total L(mm) 265 Ancho A(mm) 9
Material 66 nylon Color Negro Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 480 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LPH275 de la serie Corbata de cabeza plana Insulok.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico