(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insulto veloz corbata【25 piezas por paquete】

Insulto veloz corbata
  • Descuento por volumen

Al subir y bajar la palanca roja que se encuentra en la cabeza de la corbata, es posible montarla, quitarla y usarla repetidamente. La banda amarilla y la palanca roja tienen una visibilidad excepcional.

[Caracteristicas]
Se puede montar y quitar libremente utilizando la palanca roja en la parte de la cabeza.
Excelente visibilidad combinando la correa amarilla y la palanca roja.
Excelente trabajabilidad, y puede ser operado por cualquier persona.
· La correa es larga, por lo que es posible unir un tubo de gran diámetro independientemente del diámetro de unión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RTT750HR

Número de Parte
RTT750HR
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 40 a 200 Longitud total L(mm) 752 Ancho A(mm) 13
Material 66 nylon Color Rojo amarillo Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Función especial / aplicación Tipo reutilizable / Buje empate Numero con packs(Unidades) 25 Resistencia a la tracción del bucle(N) 889
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RTT750HR de la serie Insulto veloz corbata.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico