(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grado de resistencia a la intemperie química de Insulok Galvalok【100 piezas por paquete】

Grado de resistencia a la intemperie química de Insulok Galvalok
  • Descuento por volumen

Úselo para atar cables en sistemas de generación de energía solar y en regiones propensas a daños por sal. Alta resistencia a materiales corrosivos (cloruro de zinc, cloruro de sodio y cloruro de calcio) en comparación con 66 Nylon.

[Caracteristicas]
· Un amarre de cable estándar de Insulok.
· GalvaLok es una abrazadera de cable Insulok que se ha desarrollado para asegurar cables en bases (sistemas de bastidor) y también para unir tubos (bandas de paquete).
· Aplicaciones de uso.
· Construcción de paneles solares para plantas de generación de energía solar.
· Asegurar cables y tubos agrupados en placas de acero galvanizado que se usan en exteriores.
· Para uso en regiones costeras que se ven afectadas por los impactos de la sal.
· Regiones montañosas o nevadas donde existe la posibilidad de impacto de agentes derretidores de nieve y anticongelante, etc.
· La forma de montaje de empuje de GalvaLok se usa asegurando la cabeza de la atadura de cables.
· Para uso en aplicaciones en las que los cables están agrupados y asegurados al chasis, paneles y paredes, etc.
· Un tipo de cabeza con alas para asegurar a la superficie del panel de montaje. Las alas de soporte se extienden después de que la atadura de cables se monta en el panel.
· Por lo tanto, la atadura de cables se siente segura después de unirla.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GL100
GL150
GL200
GL250
GL300
GLRT50RSF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Calificar; nota Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5Resistente al clima / Resistente al calor / Resistente químico / Retardante de llama-80-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 361533.5Resistente al clima / Resistente al calor / Resistente químico / Retardante de llama-130-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502034.7Resistente al clima / Retardante de llama100200-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 652524.8Resistente al clima / Retardante de llama100250-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8Resistente al clima / Retardante de llama100250-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 482014.8Resistente al clima / Retardante de llama1002006.0 a 7.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 11 nylon Color Negro Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94HB
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 105

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico