(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de unión de corbata de metal Tymate

Herramienta de unión de corbata de metal Tymate
  • Descuento por volumen

La fuerza de apriete se puede ajustar tirando de la palanca, y finalmente el exceso de amarre se puede cortar empujando y levantando la palanca de corte.

[Caracteristicas]
- Esta es una herramienta para apretar y cortar ataduras de metal.
- La fuerza de apriete se puede ajustar apretando el gatillo, y finalmente el exceso de amarre se puede cortar empujando y levantando la palanca de corte de amarre.
- Fácil de manejar, y puede apretar los lazos de forma más segura que a mano.
· Peso: 561 g.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KST-STG200

Número de Parte
KST-STG200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Tipo Estándar Especificaciones Específicamente para lazos metálicos Operación Manual
Ajustes de fuerza de apriete Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KST-STG200 de la serie Herramienta de unión de corbata de metal Tymate.