(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo en espiral de polietileno

Tubo en espiral de polietileno
  • Descuento por volumen

Permite la unión simultánea de cables y la protección contra el desgaste. El conductor y la rama se pueden controlar libremente, lo que es ideal para la instalación de elementos curvos en haces de cables. · También es conveniente cuando el cableado cambia, ya que se puede quitar y reutilizar.

[Caracteristicas]
· Varios tipos de desgaste de cables y prevención y atascamiento de daños.
· Tubo espiral que puede agrupar simultáneamente cables y protegerlos del desgaste.
· Conductor: la ramificación se puede realizar libremente, lo que es óptimo para unir la parte curva de un haz de cables.
· También es conveniente cuando se cambia el cableado, ya que se puede quitar y reutilizar.
· Elasticidad plástica utilizada para la fuerza de apriete.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TS-2.6
TS-4
TS-6
TS-8
TS-9
TS-10
TS-12
TS-15
TS-20
TS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.640.7100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045.60.8100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.67.20.8100 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107.18.70.850 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1089.60.850 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109.4121.350 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011.313.91.350 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013.916.51.350 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018.6221.725 m/pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022.926.31.720 m/pieza

Cargando…

  1. 1

Información básica

Color Blanco Translúcido Material Polietileno Tipo de Producto Otro
Entorno operativo Grado estándar / para uso en interiores Color Blanco translúcido Material Polietileno