(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal

Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal
  • Descuento por volumen



[Caracteristicas]
· La serie NAW presenta conectores metálicos impermeables con mecanismos de bloqueo de un toque para uso en exteriores.
· El mecanismo de bloqueo simple mantiene un rendimiento estable.
· Las operaciones de bloqueo y desbloqueo son fáciles de realizar.
· El uso de procesamiento de superficie especial lo hace diferente del procesamiento y los métodos de superficie convencionales.
▪ Equivalente IP-67.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
NAW-2010-ADF8
NAW-2010-PF10
NAW-2010-PM10
NAW-2010-RF
NAW-2010-RM
NAW-2012-PM10
NAW-2012-PM12
NAW-2012-RF
NAW-2012-RM
NAW-2014-ADF12
NAW-2014-PM12
NAW-202-ADF6
NAW-202-PF6
NAW-202-PF8
NAW-202-PM6
NAW-202-PM8
NAW-202-PM12
NAW-202-RF
NAW-202-RM
NAW-203-ADM8
NAW-203-PF8
NAW-203-PF10
NAW-203-PF12
NAW-203-PM6
NAW-203-PM8
NAW-203-PM12
NAW-203-RF
NAW-203-RM
NAW-204-ADF10
NAW-204-ADF12
NAW-204-ADM12
NAW-204-PF8
NAW-204-PF12
NAW-204-PM6
NAW-204-PM8
NAW-204-PM10
NAW-204-PM12
NAW-204-RF
NAW-204-RM
NAW-205-ADF10
NAW-205-PF8
NAW-205-PF10
NAW-205-PF12
NAW-205-PM6
NAW-205-PM8
NAW-205-PM10
NAW-205-RF
NAW-205-RM
NAW-207-ADM10
NAW-207-ADM12
NAW-207-PF8
NAW-207-PF10
NAW-207-PF12
NAW-207-PM6
NAW-207-PM8
NAW-207-PM10
NAW-207-PM12
NAW-207-RF
NAW-207-RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tratamiento de recubrimiento por contacto Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2010-PM8 (enchufe recto)NAW-2010-PMK8 (enchufe recto)NAW-2010-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250EnchufeFormas generalesNúcleo normal8.6 a 10.50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2010-AD (F) M10 (enchufe de relé)NAW-2010-AD (F) MK10 (enchufe de relé)NAW-2010-ADM10 (enchufe de relé)NAW-2010-ADMK10 (enchufe de relé)NAW-2010-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-2010-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-2010-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Conexión de cable5250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2010-AD (F) F10 (enchufe de relé)NAW-2010-AD (F) FK10 (enchufe de relé)NAW-2010-ADF10 (enchufe de relé)NAW-2010-ADFK10 (enchufe de relé)NAW-2010-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-2010-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-2010-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra10Montaje en panel5250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularPlataNAW-2010-PM6 (enchufe recto)NAW-2010-PMK6 (enchufe recto)NAW-2010-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho10Montaje en panel5250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularPlataNAW-2010-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-2010-PF10 (enchufe recto)NAW-2010-PF12 (enchufe recto)NAW-2010-PF6 (enchufe recto)NAW-2010-PF8 (enchufe recto)NAW-2010-PFK10 (enchufe recto)NAW-2010-PFK12 (enchufe recto)NAW-2010-PFK6 (enchufe recto)NAW-2010-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2012-AD (F) F10 (enchufe de relé)NAW-2012-AD (F) FK10 (enchufe de relé)NAW-2012-ADF10 (enchufe de relé)NAW-2012-ADFK10 (enchufe de relé)NAW-2012-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-2012-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-2012-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho12Conexión de cable5250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2012-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-2012-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-2012-ADF12 (enchufe de relé)NAW-2012-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-2012-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-2012-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-2012-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra12Montaje en panel5250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularPlataNAW-2012-PM6 (enchufe recto)NAW-2012-PMK6 (enchufe recto)NAW-2012-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Macho12Montaje en panel5250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularPlataNAW-2012-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-2012-PF10 (enchufe recto)NAW-2012-PF12 (enchufe recto)NAW-2012-PF6 (enchufe recto)NAW-2012-PF8 (enchufe recto)NAW-2012-PFK10 (enchufe recto)NAW-2012-PFK12 (enchufe recto)NAW-2012-PFK6 (enchufe recto)NAW-2012-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra14Conexión de cable3-AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,50.3-25 a +60NingunoOroNAW-2014-PM12 (enchufe recto)NAW-2014-PMK12 (enchufe recto)NAW-2014-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho14Conexión de cable3-EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,50.3-25 a +60NingunoOroNAW-2014-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-2014-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-2014-ADF12 (enchufe de relé)NAW-2014-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-2014-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-2014-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-2014-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable15250AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.32.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-PM6 (enchufe recto)NAW-202-PMK6 (enchufe recto)NAW-202-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo normal5.5 a 6.32.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) M6 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) MK6 (enchufe de relé)NAW-202-ADM6 (enchufe de relé)NAW-202-ADMK6 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo normal7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) M8 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NAW-202-ADM8 (enchufe de relé)NAW-202-ADMK8 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.32.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) F6 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) FK6 (enchufe de relé)NAW-202-ADF6 (enchufe de relé)NAW-202-ADFK6 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) F8 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NAW-202-ADF8 (enchufe de relé)NAW-202-ADFK8 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-202-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-202-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-202-ADF12 (enchufe de relé)NAW-202-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-202-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-202-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-202-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Montaje en panel15250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno2.0-25 a +85RectangularPlataNAW-202-PM6 (enchufe recto)NAW-202-PMK6 (enchufe recto)NAW-202-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Montaje en panel15250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno2.0-25 a +85RectangularPlataNAW-202-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-202-PF10 (enchufe recto)NAW-202-PF12 (enchufe recto)NAW-202-PF6 (enchufe recto)NAW-202-PF8 (enchufe recto)NAW-202-PFK10 (enchufe recto)NAW-202-PFK12 (enchufe recto)NAW-202-PFK6 (enchufe recto)NAW-202-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15250AdaptadorFormas generalesNúcleo normal7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-203-PF8 (enchufe recto)NAW-203-PFK8 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo normal7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-AD (F) M8 (enchufe de relé)NAW-203-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NAW-203-ADM8 (enchufe de relé)NAW-203-ADMK8 (enchufe de relé)NAW-203-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-203-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-203-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo normal8.6 a 10.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-AD (F) M10 (enchufe de relé)NAW-203-AD (F) MK10 (enchufe de relé)NAW-203-ADM10 (enchufe de relé)NAW-203-ADMK10 (enchufe de relé)NAW-203-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-203-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-203-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo normal10,6 a 12,52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-AD (F) M12 (enchufe de relé)NAW-203-AD (F) MK12 (enchufe de relé)NAW-203-ADM12 (enchufe de relé)NAW-203-ADMK12 (enchufe de relé)NAW-203-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-203-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-203-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.32.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-AD (F) F6 (enchufe de relé)NAW-203-AD (F) FK6 (enchufe de relé)NAW-203-ADF6 (enchufe de relé)NAW-203-ADFK6 (enchufe de relé)NAW-203-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-203-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-203-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-AD (F) F8 (enchufe de relé)NAW-203-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NAW-203-ADF8 (enchufe de relé)NAW-203-ADFK8 (enchufe de relé)NAW-203-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-203-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-203-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,52.0-25 a +85NingunoPlataNAW-203-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-203-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-203-ADF12 (enchufe de relé)NAW-203-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-203-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-203-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-203-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel15250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno2.0-25 a +85RectangularPlataNAW-203-PM6 (enchufe recto)NAW-203-PMK6 (enchufe recto)NAW-203-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel15250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno2.0-25 a +85RectangularPlataNAW-203-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-203-PF10 (enchufe recto)NAW-203-PF12 (enchufe recto)NAW-203-PF6 (enchufe recto)NAW-203-PF8 (enchufe recto)NAW-203-PFK10 (enchufe recto)NAW-203-PFK12 (enchufe recto)NAW-203-PFK6 (enchufe recto)NAW-203-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-PM10 (enchufe recto)NAW-204-PMK10 (enchufe recto)NAW-204-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-PM12 (enchufe recto)NAW-204-PMK12 (enchufe recto)NAW-204-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250AdaptadorFormas generalesNúcleo normal10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-204-PF12 (enchufe recto)NAW-204-PFK12 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-AD (F) M8 (enchufe de relé)NAW-204-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NAW-204-ADM8 (enchufe de relé)NAW-204-ADMK8 (enchufe de relé)NAW-204-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-204-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-204-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-AD (F) M12 (enchufe de relé)NAW-204-AD (F) MK12 (enchufe de relé)NAW-204-ADM12 (enchufe de relé)NAW-204-ADMK12 (enchufe de relé)NAW-204-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-204-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-204-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.31.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-AD (F) F6 (enchufe de relé)NAW-204-AD (F) FK6 (enchufe de relé)NAW-204-ADF6 (enchufe de relé)NAW-204-ADFK6 (enchufe de relé)NAW-204-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-204-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-204-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-AD (F) F8 (enchufe de relé)NAW-204-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NAW-204-ADF8 (enchufe de relé)NAW-204-ADFK8 (enchufe de relé)NAW-204-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-204-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-204-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-AD (F) F10 (enchufe de relé)NAW-204-AD (F) FK10 (enchufe de relé)NAW-204-ADF10 (enchufe de relé)NAW-204-ADFK10 (enchufe de relé)NAW-204-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-204-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-204-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-204-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-204-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-204-ADF12 (enchufe de relé)NAW-204-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-204-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-204-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-204-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel10250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno1.25-25 a +85RectangularPlataNAW-204-PM6 (enchufe recto)NAW-204-PMK6 (enchufe recto)NAW-204-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Montaje en panel10250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno1.25-25 a +85RectangularPlataNAW-204-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-204-PF10 (enchufe recto)NAW-204-PF12 (enchufe recto)NAW-204-PF6 (enchufe recto)NAW-204-PF8 (enchufe recto)NAW-204-PFK10 (enchufe recto)NAW-204-PFK12 (enchufe recto)NAW-204-PFK6 (enchufe recto)NAW-204-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable10250AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-PM10 (enchufe recto)NAW-205-PMK10 (enchufe recto)NAW-205-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-AD (F) M8 (enchufe de relé)NAW-205-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NAW-205-ADM8 (enchufe de relé)NAW-205-ADMK8 (enchufe de relé)NAW-205-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-205-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-205-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-AD (F) M10 (enchufe de relé)NAW-205-AD (F) MK10 (enchufe de relé)NAW-205-ADM10 (enchufe de relé)NAW-205-ADMK10 (enchufe de relé)NAW-205-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-205-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-205-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-AD (F) M12 (enchufe de relé)NAW-205-AD (F) MK12 (enchufe de relé)NAW-205-ADM12 (enchufe de relé)NAW-205-ADMK12 (enchufe de relé)NAW-205-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-205-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-205-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.31.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-AD (F) F6 (enchufe de relé)NAW-205-AD (F) FK6 (enchufe de relé)NAW-205-ADF6 (enchufe de relé)NAW-205-ADFK6 (enchufe de relé)NAW-205-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-205-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-205-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-AD (F) F8 (enchufe de relé)NAW-205-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NAW-205-ADF8 (enchufe de relé)NAW-205-ADFK8 (enchufe de relé)NAW-205-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-205-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-205-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-205-AD (F) F10 (enchufe de relé)NAW-205-AD (F) FK10 (enchufe de relé)NAW-205-ADF10 (enchufe de relé)NAW-205-ADFK10 (enchufe de relé)NAW-205-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-205-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-205-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Montaje en panel10250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno1.25-25 a +85RectangularPlataNAW-205-PM6 (enchufe recto)NAW-205-PMK6 (enchufe recto)NAW-205-GPM1/2 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Montaje en panel10250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno1.25-25 a +85RectangularPlataNAW-205-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-205-PF10 (enchufe recto)NAW-205-PF12 (enchufe recto)NAW-205-PF6 (enchufe recto)NAW-205-PF8 (enchufe recto)NAW-205-PFK10 (enchufe recto)NAW-205-PFK12 (enchufe recto)NAW-205-PFK6 (enchufe recto)NAW-205-PFK8 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Macho7Conexión de cable10250AdaptadorFormas generalesNúcleo normal8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-207-PF10 (enchufe recto)NAW-207-PFK10 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250AdaptadorFormas generalesNúcleo normal10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-207-PF12 (enchufe recto)NAW-207-PFK12 (enchufe recto)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) M8 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NAW-207-ADM8 (enchufe de relé)NAW-207-ADMK8 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) M10 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) MK10 (enchufe de relé)NAW-207-ADM10 (enchufe de relé)NAW-207-ADMK10 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo normal10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) M12 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) MK12 (enchufe de relé)NAW-207-ADM12 (enchufe de relé)NAW-207-ADMK12 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADM1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RM (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso5.5 a 6.31.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) F6 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) FK6 (enchufe de relé)NAW-207-ADF6 (enchufe de relé)NAW-207-ADFK6 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) F8 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NAW-207-ADF8 (enchufe de relé)NAW-207-ADFK8 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso8.6 a 10.51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) F10 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) FK10 (enchufe de relé)NAW-207-ADF10 (enchufe de relé)NAW-207-ADFK10 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Conexión de cable10250EnchufeFormas generalesNúcleo inverso10,6 a 12,51.25-25 a +85NingunoPlataNAW-207-AD (F) F12 (enchufe de relé)NAW-207-AD (F) FK12 (enchufe de relé)NAW-207-ADF12 (enchufe de relé)NAW-207-ADFK12 (enchufe de relé)NAW-207-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NAW-207-GADF1/2 (enchufe de relé)NAW-207-RF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra7Montaje en panel10250ReceptáculoCon bridaNúcleo inversoNinguno1.25-25 a +85RectangularPlataNAW-207-PM6 (enchufe recto)NAW-207-PMK6 (enchufe recto)NAW-207-PM8 (enchufe recto)NAW-207-PMK8 (enchufe recto)NAW-207-PM10 (enchufe recto)NAW-207-PMK10 (enchufe recto)NAW-207-PM12 (enchufe recto)NAW-207-PMK12 (enchufe recto)NAW-207-GPM1/2 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho7Montaje en panel10250ReceptáculoCon bridaNúcleo normalNinguno1.25-25 a +85RectangularPlataNAW-207-GPF1/2 (enchufe recto)NAW-207-PF10 (enchufe recto)NAW-207-PF12 (enchufe recto)NAW-207-PF6 (enchufe recto)NAW-207-PF8 (enchufe recto)NAW-207-PFK10 (enchufe recto)NAW-207-PFK12 (enchufe recto)NAW-207-PFK6 (enchufe recto)NAW-207-PFK8 (enchufe recto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 equivalente Tamaño de la cáscara 20
Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Procesamiento especial