(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular de la NUEVA serie: resistente al agua, bloqueo de un toque, metal con circuitos de tierra

Conector circular de la NUEVA serie: resistente al agua, bloqueo de un toque, metal con circuitos de tierra
  • Descuento por volumen

Utilizando un mecanismo de bloqueo de un toque, la estructura de la NUEVA serie demuestra propiedades impermeables y a prueba de polvo (IP67) en el momento del acoplamiento.

[Caracteristicas]
· Este conector es compatible con las normas de seguridad europeas.
· Cumple con EN61984 y tiene certificación TUV.
· Certificado UL/CSA estándar.
· UL1977.
· C22.2 Número 182.3.
· Estructura del circuito de protección
· La estructura de secuencia (contacto prioritario) tiene un contacto a tierra.
· Utilizando un mecanismo de bloqueo de un toque en el método de acoplamiento, la estructura es resistente al agua y al polvo en el momento del acoplamiento (IP67).
· La carcasa utiliza plástico ligero y de alta resistencia.
· IP67

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
NEW-203-ADM8
NEW-203-PF8
NEW-203-PF12
NEW-203-PM8
NEW-203-PM10
NEW-203-RF
NEW-203-RM
NEW-243-PF11
NEW-243-PF13
NEW-243-RM
NEW-244-PF15
NEW-244-RF
NEW-284-PF10
NEW-284-PF12
NEW-284-PF18
NEW-284-PM10
NEW-284-PM12
NEW-284-RF
NEW-284-RM
NEW-288-ADF10
NEW-288-PF10
NEW-288-PM10
NEW-288-RF
NEW-288-RM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Límite de temperatura ambiente durante el uso de corriente nominal (solo productos TUV)
(℃)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15AdaptadorFormas generales20Núcleo normal7.0-8.52.0Ninguno+80NUEVO-203-PF8 (enchufe recto)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo normal7.0-8.52.0Ninguno+80NUEVO-203-ADM8 (enchufe de relé)NUEVO-203-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo normal10,6 a 12,52.0Ninguno+80NUEVO-203-ADM12 (enchufe de relé)NUEVO-203-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo inverso7.0-8.52.0Ninguno+80NUEVO-203-ADF8 (enchufe de relé)NUEVO-203-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo inverso8.6 a 10.52.0Ninguno+80NUEVO-203-ADF10 (enchufe de relé)NUEVO-203-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel15ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno2.0Rectangular+80NUEVO-203-PM10 (enchufe recto)NUEVO-203-PM12 (enchufe recto)NUEVO-203-PM8 (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel15ReceptáculoCon brida20Núcleo normalNinguno2.0Rectangular+80NUEVO-203-PF10 (enchufe recto)NUEVO-203-PF12 (enchufe recto)NUEVO-203-PF8 (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable20EnchufeFormas generales24Núcleo normal9.5 a 11.03.5Ninguno+74NUEVO-243-ADM11 (enchufe de relé)NUEVO-243-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable20EnchufeFormas generales24Núcleo normal11.1 a 13.03.5Ninguno+74NUEVO-243-ADM13 (enchufe de relé)NUEVO-243-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel20ReceptáculoCon brida24Núcleo normalNinguno3.5Rectangular+74NUEVO-243-PF11 (enchufe recto)NUEVO-243-PF13 (enchufe recto)NUEVO-243-PF15 (enchufe recto)NUEVO-243-PM11 (enchufe recto)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable15EnchufeFormas generales24Núcleo normal13.1 a 15.02.0Ninguno+80NUEVO-244-ADM15 (enchufe de relé)NUEVO-244-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel15ReceptáculoCon brida24Núcleo inversoNinguno2.0Rectangular+80NUEVO-244-PM11 (enchufe recto)NUEVO-244-PM13 (enchufe recto)NUEVO-244-PM15 (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo normal9.0 a 10.93.5Ninguno+67NUEVO-284-ADM10 (enchufe de relé)NUEVO-284-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo normal11.0 a 12.43.5Ninguno+67NUEVO-284-ADM12 (enchufe de relé)NUEVO-284-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo normal16.1 a 18.03.5Ninguno+67NUEVO-284-ADM18 (enchufe de relé)NUEVO-284-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo inverso9.0 a 10.93.5Ninguno+67NUEVO-284-ADF10 (enchufe de relé)NUEVO-284-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo inverso11.0 a 12.43.5Ninguno+67NUEVO-284-ADF12 (enchufe de relé)NUEVO-284-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel20ReceptáculoCon brida28Núcleo inversoNinguno3.5Rectangular+67NUEVO-284-PM10 (enchufe recto)NUEVO-284-PM12 (enchufe recto)NUEVO-284-PM14 (enchufe recto)NUEVO-284-PM16 (enchufe recto)NUEVO-284-PM18 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Montaje en panel20ReceptáculoCon brida28Núcleo normalNinguno3.5Rectangular+67NUEVO-284-PF10 (enchufe recto)NUEVO-284-PF12 (enchufe recto)NUEVO-284-PF14 (enchufe recto)NUEVO-284-PF16 (enchufe recto)NUEVO-284-PF18 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable15AdaptadorFormas generales28Núcleo inverso9.0 a 10.92.0Ninguno+77NUEVO-288-PM10 (enchufe recto)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable15EnchufeFormas generales28Núcleo normal9.0 a 10.92.0Ninguno+77NUEVO-288-ADM10 (enchufe de relé)NUEVO-288-RM (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Conexión de cable15EnchufeFormas generales28Núcleo inverso9.0 a 10.92.0Ninguno+77NUEVO-288-ADF10 (enchufe de relé)NUEVO-288-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Montaje en panel15ReceptáculoCon brida28Núcleo inversoNinguno2.0Rectangular+77NUEVO-288-PM10 (enchufe recto)NUEVO-288-PM12 (enchufe recto)NUEVO-288-PM14 (enchufe recto)NUEVO-288-PM16 (enchufe recto)NUEVO-288-PM18 (enchufe recto)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Montaje en panel15ReceptáculoCon brida28Núcleo normalNinguno2.0Rectangular+77NUEVO-288-PF10 (enchufe recto)NUEVO-288-PF12 (enchufe recto)NUEVO-288-PF14 (enchufe recto)NUEVO-288-PF16 (enchufe recto)NUEVO-288-PF18 (enchufe recto)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NEW
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / TUV / CSA Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +85 Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Sin procesar Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata