(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable MA (Cable de interfaz) 2464-SB (MA) LF

Cable MA (Cable de interfaz) 2464-SB (MA) LF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Un cable para señales; adecuado para el cableado interno de equipos electrónicos como computadoras y periféricos.

[Caracteristicas]
· Capaz de conexión de desplazamiento de aislamiento colectivo a través de un conector IDC con cables individuales o por fusión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UL2464-SB(MA) 28AWGX5P-200
UL2464-SB(MA) 28AWGX8P-200
UL2464-SB(MA) 28AWGX10P-200
UL2464-SB(MA) 28AWGX13P-100
UL2464-SB(MA) 28AWGX17P-100
UL2464-SB(MA) 28AWGX18P-100
UL2464-SB(MA) 28AWGX20P-100
UL2464-SB(MA) 28AWGX25P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Logaritmo
1 Pieza(s)

66 Días o más

2005P
1 Pieza(s)

66 Días o más

2008P
1 Pieza(s)

66 Días o más

20010P
1 Pieza(s)

66 Días o más

10013P
1 Pieza(s)

66 Días o más

10017P
1 Pieza(s)

66 Días o más

10018P
1 Pieza(s)

36 Días o más

10020P
1 Pieza(s)

66 Días o más

10025P

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.08 Tamaño AWG(AWG) 28 Tensión nominal 300V
Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al calor Normas representativas UL
Color de la vaina Gris Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para señales