(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores de la caja eléctrica - caja de pestillo, serie PBT, WQL【2 piezas por paquete】

Partes exteriores de la caja eléctrica - caja de pestillo, serie PBT, WQL
  • Descuento por volumen

[Características]
· Pestillo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas exteriores del gabinete eléctrico: gabinete con pestillo, series PBT, WQL, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WQL1-1

Número de Parte
WQL1-1
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Cubierta Tratamiento de color / superficie Gris blanco W(mm) 25.7
H(mm) 20.5 D(mm) 72.4 Material PBT+PC
Numero con packs(Pieza) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WQL1-1 de la serie Partes exteriores de la caja eléctrica - caja de pestillo, serie PBT, WQL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico