(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie NCS Cap.

Serie NCS Cap.
  • Descuento por volumen

Una gorra para usar con la serie NCS.

[Caracteristicas]
· Resistencia de aislamiento: ≥ 2000 MΩ cuando se mide a un voltaje especificado entre los conductores más cercanos.
· Resistencia de voltaje: no se produce una falla de cortocircuito eléctrico, incluso si el voltaje especificado se aplica entre los conductores más cercanos durante un minuto.
· Resistencia de contacto: ≤ 3 MΩ cuando un par de contactos se unen a una longitud regular.
·

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NCS-14-PCA
NCS-14-RCA
NCS-16-PCA
NCS-16-RCA
NCS-25-PCA
NCS-25-RCA
NCS-30-PCA
NCS-30-RCA
NCS-40-PCA
NCS-40-RCA
NCS-44-PCA
NCS-44-RCA
NCS-50-PCA
NCS-50-RCA
NCS-54-PCA
NCS-54-RCA
NCS-60-PCA
NCS-60-RCA
NCS-64-PCA
NCS-64-RCA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la cáscara
(Φ)
Formas de conector compatibles Longitud de la cadena / cuerda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Enchufe150
1 Pieza(s)

8 Días o más

16Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

25Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Receptáculo / adaptador220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54Receptáculo / adaptador220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Receptáculo / adaptador220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Receptáculo / adaptador220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Serie aplicable NCS Especificaciones / Características Sin color de tratamiento superficial