(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro, serie HR

Filtro, serie HR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar como filtro de repuesto para filtros de ventilador tipo HF - P.
· También se puede aplicar a orificios de disipación de calor como filtro de prevención de polvo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HR1030
HR2550
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Filtrar Tratamiento de color / superficie Gris t(mm) 3
Material Espuma de poliuretano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico