(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa para uso en la serie NWPC

Tapa para uso en la serie NWPC
  • Descuento por volumen

Tapa para usar con la serie NWPC.

[Características]
· (Resistencia de aislamiento) cuando se selecciona el espacio del conductor más cercano y se utiliza voltaje para la medición, la resistencia de aislamiento es superior a 2000 MΩ. (Resistencia de voltaje) Incluso si se aplica el voltaje prescrito al espacio del conductor más cercano durante un minuto completo, no se producirán cortocircuitos ni otras averías. (Resistencia de contacto) Cuando se combinan un par de contactos con la longitud adecuada, la resistencia eléctrica es inferior a 3 mΩ. (Rocío de sal) Cuando se realizaron las pruebas de niebla salina, no hubo problemas funcionales y la resistencia de contacto fue inferior a 3 mΩ. (Impermeabilización) Cuando el sistema está en estado normal, incluso si se sumerge bajo 5 cm de agua durante 24 horas, no habrá signos de inmersión en agua.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NWPC-14-ADCA
NWPC-14-PCA
NWPC-14-RCA
NWPC-16-PCA
NWPC-16-RCA
NWPC-25-PCA
NWPC-25-RCA
NWPC-30-PCA
NWPC-30-RCA
NWPC-40-ADCA
NWPC-40-PCA
NWPC-40-RCA
NWPC-44-ADCA
NWPC-44-PCA
NWPC-44-RCA
NWPC-50-PCA
NWPC-50-RCA
NWPC-54-PCA
NWPC-54-RCA
NWPC-60-PCA
NWPC-60-RCA
NWPC-64-PCA
NWPC-64-RCA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la cáscara
(Φ)
Formas de conector compatibles Longitud de la cadena / cuerda
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Adaptador80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Enchufe80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Receptáculo150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)

8 Días o más

25Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Receptáculo / adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Receptáculo150
1 Pieza(s)

8 Días o más

44Adaptador150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Enchufe150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Receptáculo150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Receptáculo / adaptador220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54Receptáculo / adaptador220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Receptáculo / adaptador220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Enchufe220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Receptáculo / adaptador220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Serie aplicable NWPC