(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Partes exteriores armario eléctrico - piezas de montaje, serie OL-F【50 piezas por paquete】

Partes exteriores armario eléctrico - piezas de montaje, serie OL-F
  • Descuento por volumen

Producto indispensable para TPMs utilizados para elevar cableado / tuberías, etc.

[Caracteristicas]
· Facilita la limpieza y el lavado alrededor de maquinaria e instalaciones.
· Se puede usar "atornillar" o "anillar" para la fijación.
· El cableado, los tubos flexibles o la manguera de aire, etc. se pueden fijar en tres ubicaciones diferentes (superior, izquierda, derecha), según la aplicación

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OL-F4-30
OL-F4-50
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensiones verticales
(mm)
Altura
(mm)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014.530

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1018.550

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Parte de la Carcasa Dimensiones laterales(mm) 28 Color Negro
Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Numero de piezas en paquetes 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico