(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

OK Conector para cableado de inserción en la habitación.

OK Conector para cableado de inserción en la habitación.
  • Descuento por volumen

Nada requerido para engarzar; simplemente inserte el cable de cobre para completar la conexión.

[Caracteristicas]
· No se requiere nada para prensar.
· Simplemente inserte el cable de cobre para completar la conexión.
· Los cables se pueden quitar y la conexión se puede cambiar fácilmente.
· Conexión estable sin discrepancias individuales.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OK-2
OK-3
OK-4
OK-5
OK-6W
OK-8
OK-8W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero insertado
(Unidades)
Vertical
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102911
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

103915
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

104919
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

105923
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10615.415.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

108935
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10815.419.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Serie de conectores iniciales MNO Serie Iniciales M · N · O OK
Corriente permisible(A) 20 Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Inserción
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Normas representativas PSE / CE / UL / CSA
Altura(mm) 18.5 Alambre utilizado Alambre de cobre Cable aplicable(Φ) 1.2 / 1.6 / 2.0