(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - Serie OAL, estancos

Prensaestopas - Serie OAL, estancos
  • Descuento por volumen

Adaptador para doblar cables en ángulo recto.

[Caracteristicas]
- Para doblar cables en ángulo recto.
- Todos los tipos resistentes al aceite.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OAL-16

 
Número de Parte
OAL-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo de Ángulo Diámetro Exterior del Cable Utilizado Φ4~12mm Estándar de Tornillo Rosca CTG
Material Resina Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Resistencia al Aceite
Tipo Glandula de Cable Tamaño del Tornillo CTG16 Material (cuerpo principal) Nylon 66
Diámetro de alambre aplicable(mm) Φ 4-12 Tornillo de fijación CTG16(G1/2) Color Negro
Diámetro del orificio de montaje(mm) Φ 21 Aplicación Resistencia al aceite Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80
Diámetro interno ø(mm) 26 Diámetro exterior ø(mm) 29 Especificaciones Soporte angular en forma de L para CTG16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico