(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensaestopas - Serie OA-WS, impermeables【1-10 piezas por paquete】

Prensaestopas - Serie OA-WS, impermeables
  • Descuento por volumen

Óptimo para espacios cerrados como motores pequeños, sensores y aplicaciones de detección de cabezales.

[Caracteristicas]
· Se puede usar para la porción de cable de los cables en espacios cerrados.
· Elija el producto adecuado para su entorno de uso.
· Este es un tipo resistente al aceite para usar en entornos donde el aceite podría derramarse sobre él.
· Este tipo resistente a la intemperie es para uso en ambientes exteriores. (Incluso en ambientes interiores, si no hay aceite involucrado, se recomienda el tipo resistente a la intemperie).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
OA-WS04M-20/25
OA-WS04M-20/25E
OA-WS06M-25/40
OA-WS06M-25/40E
OA-WS07M-35/50
OA-WS07M-35/50E
OA-WS08M-45/60
OA-WS08M-45/60E
OA-WS09M-55/70
OA-WS09M-55/70E
OA-WS10M-65/80
OA-WS10M-65/80E
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Función de Protección (Resistencia Ambiental) Tamaño del Tornillo Material (cuerpo principal) Diámetro de alambre aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Aplicación Diámetro exterior ø
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ2~2.5Resistencia al AceiteM4×0.5Niquelado / caucho nitrilo / PBTΦ 2-2.5M4 P=0.5Φ 4Resistencia al aceite7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ2~2.5Resitencia a la IntemperieM4×0.5Niquelado / Etileno propileno / PBTΦ 2-2.5M4 P=0.5Φ 4A prueba de la intemperie7

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Φ2.5~4Resistencia al AceiteM6×0.5Niquelado / caucho nitrilo / PBTΦ 2.5-4M6 P=0.5Φ 6Resistencia al aceite8.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ2.5~4Resitencia a la IntemperieM6×0.5Niquelado / Etileno propileno / PBTΦ 2.5-4M6 P=0.5Φ 6A prueba de la intemperie8.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ3.5~5Resistencia al AceiteM7×0.5Niquelado / caucho nitrilo / PBTΦ 3.5-5M7 P=0.5Φ 7Resistencia al aceite10

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ3.5~5Resitencia a la IntemperieM7×0.5Niquelado / Etileno propileno / PBTΦ 3.5-5M7 P=0.5Φ 7A prueba de la intemperie10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ4.5~6Resistencia al AceiteM8×0.5Niquelado / caucho nitrilo / PBTΦ 4.5-6M8 P=0.5Φ 8Resistencia al aceite11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Φ4.5~6Resitencia a la IntemperieM8×0.5Niquelado / Etileno propileno / PBTΦ 4.5-6M8 P=0.5Φ 8A prueba de la intemperie11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ5.5~7Resistencia al AceiteM9×0.5Niquelado / caucho nitrilo / PBTΦ 5.5-7M9 P=0.5Φ 9Resistencia al aceite12

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ5.5~7Resitencia a la IntemperieM9×0.5Niquelado / Etileno propileno / PBTΦ 5.5-7M9 P=0.5Φ 9A prueba de la intemperie12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Φ6.5~8Resistencia al AceiteM10×0.5Niquelado / caucho nitrilo / PBTΦ 6.5-8M10 P=0.5Φ 10Resistencia al aceite13

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Φ6.5~8Resitencia a la IntemperieM10×0.5Niquelado / Etileno propileno / PBTΦ 6.5-8M10 P=0.5Φ 10A prueba de la intemperie13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo de Glandula para Cable Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Metal
Color Otro Norma Representativa ROHS Tipo Glandula de Cable
Color Plata Numero de agujeros(Pieza) 1 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +100
Grado de protección(IP) 67 Especificaciones Tipo delgado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico