(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - Serie OA-W, impermeables【1-20 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Prensaestopas - Serie OA-W, impermeables
  • Descuento por volumen

Prensaestopas resistente a la intemperie que utiliza una estructura única de sello en W y una junta tórica para producir un sello a prueba de agua y aceite para salidas de cableado que se encuentran en paneles de control, interruptores de límite, cajas de conexiones, motores eléctricos y otras aplicaciones de cableado eléctrico.

[Características]
· Opciones de color beige, gris claro y negro disponibles.
· Calificación medioambiental IP67.
· Compatible con cables que van desde 14 AWG (1,7 mm) hasta -11 AWG (30 mm).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OA-W2219EB

 
Número de Parte
OA-W2219EB
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Diámetro Exterior del Cable Utilizado Estándar de Tornillo Material Color Función de Protección (Resistencia Ambiental) Norma Representativa Tipo Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Color Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Espesor de placa aplicable
(mm)
Numero de agujeros
(Pieza)
Aplicación Diámetro interno ø
(mm)
Diámetro exterior ø
(mm)
Especificaciones Tuerca de bloqueo Notas

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

10Tipo de Glandula para CableΦ15~19mmRosca CTGResinaOtroResitencia a la IntemperieROHSGlandula de CableCTG22Φ 15-19CTG22BeigeΦ 286 mm o menos1A prueba de la intemperie3639Tipo estándarResina-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (cuerpo principal) Nylon 66 Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +80 Grado de protección(IP) 67

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico