(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble TREDUX MA47【2-6 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Tubo termocontraíble TREDUX MA47
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La humedad y otros efectos ambientales pueden prevenirse con adhesivo termofusible.
· El factor de contracción es 3: 1-4, siendo 1 el más alto, lo que permite utilizar un producto con una amplia gama de tamaños de cable /
· 1 m de producto cortado

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TREDUX-MA47-12/3
TREDUX-MA47-30/8
TREDUX-MA47-40/12
TREDUX-MA47-50/16
TREDUX-MA47-63/19
TREDUX-MA47-75/22
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Número de paquete
(Piezas)

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-121.56

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103026

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104024

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105022

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10632.52

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107532

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 4: 1 a 3: 1 Material Poliolefina reticulada Color Negro
Retardante de llama Ninguno Adhesivo Presente Longitud del tubo(mm) 1000
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) -55 Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) 80