(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble TREDUX HA47【1-6 piezas por paquete】

Tubo termocontraíble TREDUX HA47
  • Descuento por volumen

La relación de contracción es de 4: 1 a 3: 1. Tubo grueso con adhesivo termofusible.

[Caracteristicas]
· Tubo grueso con adhesivo termofusible para ser utilizado con cableado aislado de baja a media corriente.
· Excelente durabilidad y resistencia ambiental, adecuado para instalación subterránea o al aire libre.
· Relación de contracción de 4: 1 - 3: 1, de modo que un tamaño admite una amplia gama de tamaños de cable.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TREDUX-HA47-13/4
TREDUX-HA47-45/12
TREDUX-HA47-68/22
TREDUX-HA47-85/25
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Número de paquete
(Piezas)

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10132.46

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-454.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10684.1-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-854.3-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 4: 1 a 3: 1 Material Poliolefina reticulada Color Negro
Retardante de llama Ninguno Adhesivo Presente Longitud del tubo(mm) 1000
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) -55 Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) 80