(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie D4000 (Números de pieza)

Serie D4000
  • Descuento por volumen

La serie D4000 es óptima para uso en líneas de suministro de energía comercial de 20 A.

[Características]
· Pequeño punto de contacto de alta corriente: Al aumentar el número de áreas de contacto, este punto de contacto de nuevo diseño garantiza que la tensión hertziana se divida entre 4 posiciones de contacto.
· Esto no sólo proporciona capacidad de corriente (clasificada para 20 A como máximo), sino que también aumenta enormemente la confiabilidad.
· Contacto secuencial: Cuando los circuitos se electrifican mediante electricidad estática u otras corrientes, este producto se puede utilizar para realizar el acoplamiento mediante un proceso secuencial, inicialmente poniendo a tierra el sitio de acoplamiento.
· La pestaña larga fue desarrollada para uso de conexión secuencial con contactos de pestaña.
· Al utilizar esta pestaña larga en combinación con un contacto de pestaña normal, se puede crear una arquitectura de entorno de conexión secuencial.
· Púas de alta corriente (dirigir): Este tipo de púa (plomo) se monta en una placa de circuito y es una púa plegable en forma de V recientemente desarrollada.
· Aunque el área de unión con la placa de circuito es amplia, el orificio pasante es extremadamente pequeño, lo que permite un fácil trazado del patrón (patente pendiente).
· Sensación de bloqueo: El claro sonido de bloqueo y la vibración que son evidentes para el operador durante el acoplamiento garantizan que el trabajo se pueda completar incluso en entornos donde la inspección visual no es posible, sin producir ningún mal funcionamiento como un acoplamiento incompleto (acoplamiento parcial).
· Clave: La carcasa tiene una llave (ranura) instalada y al usar llaves X e Y para diferentes propósitos, se puede evitar un acoplamiento incorrecto.

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
1-1747276-2
1-1747276-4
1-1747277-2
1-1747414-4
1-1747535-3
1-1747535-4
2-1747276-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Método de conexión del cable Tipo Keying Enchapado Numero con packs
(Pieza)
Notas Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra2Conexión de cableRizarCarcasaXNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra4Conexión de cableRizarCarcasaXNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
640 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Macho2Para PCBSoldaduraEncabezado (estándar)XOro 0,38 μm-Parte de la carcasa: UL94V-0, PBT termoplástico con lengüeta de vidrio y parte posterior: aleación de cobreLengüeta, poste: sustrato de níquel dorado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho4Conexión de cableRizarCarcasaXNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho3Montaje en panelRizarCarcasaXNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Macho4Montaje en panelRizarCarcasaXNinguno-UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10Hembra2Conexión de cableRizarCarcasaYNinguno1200UL94V-0 y PBt termoplástico relleno de vidrio-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Tensión nominal(V) 600 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / TUV / CSA Características Tipo de 1 línea / tipo de alto voltaje de resistencia Pitch(mm) 6.35
Tamaño de cable aplicable(AWG) 16/14/12 Color Negro Serie D-4200S
Durabilidad de inserción-extracción(veces) 25 Máxima resistencia de contacto(mΩ) 10 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +105