(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación - PVC, compatible con señal, resistente al aceite/calor, 600 V (Números de pieza)

Cables de alimentación - PVC, compatible con señal, resistente al aceite/calor, 600 V
  • Descuento por volumen

Cable para cableado de equipos electrónicos adecuado para cableado en bandejas de cables y canales de rodadura

[Caracteristicas]
▪ Cumple con UL y cUL (Categorías: QPOR, AVLV2, ZKHZ y AVLV7).
▪ Cumple con los estándares ULVW-1 y cULFT1 de retardo de llama.
▪ Pasó la prueba de retardo de llama de la bandeja vertical UL.
· Utiliza un material de revestimiento de vinilo que es resistente al aceite y al calor.
· Producto que cumple con el marcado CE.
· También se puede utilizar como cable de bandeja.
· 10 AWG y menos cumplen con la Ley de electrodomésticos y seguridad de materiales

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UE/2501-SB(N)/TC LF 2X12AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 2X14AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 2X16AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 2X18AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 3X12AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 3X14AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 3X16AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 3X18AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 4X12AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 4X14AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 4X16AWG-100
UE/2501-SB(N)/TC LF 4X18AWG-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.312212.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0814211.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.316210.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.82318210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.312313.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0814312.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.316311.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.82318310.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.312414.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0814413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.316412.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.82318411.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Tensión nominal 600V Blindaje Presente
Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas PSE / UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro
Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC flexible resistente al aceite y al calor Materiales del cuerpo de aislamiento PVC resistente al calor
Fuente de alimentación / señal Para señales Otras propiedades Retardante de llama