(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cables de alimentación: PVC, 600 V, conforme a UL/CE

Cables de alimentación: PVC, 600 V, conforme a UL/CE
  • Descuento por volumen

Cable para cableado de equipos electrónicos adecuado para cableado en bandejas de cables y canales de rodadura

[Caracteristicas]
▪ Cumple con UL y cUL (Categorías: QPOR, AVLV2, ZKHZ y AVLV7).
▪ Cumple con los estándares ULVW-1 y cULFT1 de retardo de llama.
▪ Pasó la prueba de retardo de llama de la bandeja vertical UL.
· Utiliza un material de cubierta de vinilo flexible que es resistente al aceite y al calor.
· Producto que cumple con el marcado CE (producto certificado TÜV) (Certificación TÜV (18 - 12 AWG) No. J2051249, (10 - 6 AWG) No. J2051252).
· También se puede utilizar como cable de bandeja.
· 10 AWG y menos cumplen con la Ley de electrodomésticos y seguridad de materiales

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UE/2501(N)/TC LF 2X12AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 2X14AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 2X16AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 2X18AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 3X12AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 3X14AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 3X16AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 3X18AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 4X12AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 4X14AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 4X16AWG-100
UE/2501(N)/TC LF 4X18AWG-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.312211.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0814210.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.316210.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.8231829.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.312312.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0814311.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.316310.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.8231839.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.312413.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.0814412.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.316411.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.82318410.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Tensión nominal 600V Blindaje Ninguno
Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas PSE / UL / CE / CSA (c-UL) Color de la vaina Negro
Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC Materiales del cuerpo de aislamiento PVC
Fuente de alimentación / señal Para señales Otras propiedades Retardante de llama