(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico

Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico
  • Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie Nanaboshi NJW se utilizan para una variedad de conexiones de circuitos. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y fuentes de alimentación. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.

[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· Impermeable
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
· Equivalente a IP67 cuando está acoplado

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
NJW-163-AD(F)M7
NJW-163-ADF5
NJW-163-ADF7
NJW-163-ADF8
NJW-163-ADF9
NJW-163-ADF11
NJW-163-ADM5
NJW-163-ADM7
NJW-163-ADM8
NJW-163-ADM9
NJW-163-ADM11
NJW-163-PF5
NJW-163-PF7
NJW-163-PF8
NJW-163-PF9
NJW-163-PF11
NJW-163-PM5
NJW-163-PM7
NJW-163-PM8
NJW-163-PM9
NJW-163-PM11
NJW-163-PMX5
NJW-163-PMY9
NJW-163-RBF
NJW-163-RBM
NJW-163-RF
NJW-163-RM
NJW-165-ADF5
NJW-165-ADF7
NJW-165-ADF8
NJW-165-ADF9
NJW-165-ADF11
NJW-165-ADM7
NJW-165-ADM8
NJW-165-ADM9
NJW-165-ADM11
NJW-165-PF5
NJW-165-PF7
NJW-165-PF8
NJW-165-PF9
NJW-165-PF11
NJW-165-PM5
NJW-165-PM7
NJW-165-PM8
NJW-165-PM9
NJW-165-PM11
NJW-165-RBF
NJW-165-RBM
NJW-165-RF
NJW-165-RFX
NJW-165-RM
NJW-168-ADF5
NJW-168-ADF7
NJW-168-ADF8
NJW-168-ADM7
NJW-168-ADM8
NJW-168-ADM9
NJW-168-PF5
NJW-168-PF7
NJW-168-PF8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tornillo para tubos Ángulos para cambiar la posición de la guía (como se ve desde el lado de conexión del inserto de pasador) Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11 Compañero de apareamiento 12 Compañero de apareamiento 13 Compañero de apareamiento 14 Compañero de apareamiento 15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10125SoldaduraPSEAdaptadorCon brida16Núcleo normal5.7 a 6.81.25-25 a +85RectangularNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF7 (enchufe recto)--------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso4.0 a 4.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM5 (enchufe recto)NJW-163-PMK5 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso5.7 a 6.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM7 (enchufe recto)NJW-163-PMK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso6.9~7.91.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM8 (enchufe recto)NJW-163-PMK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso8.0 a 9.41.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM9 (enchufe recto)NJW-163-PMK9 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso9.5 a 11.01.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM11 (enchufe recto)NJW-163-PMK11 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal4.0 a 4.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF5 (enchufe recto)NJW-163-PFK5 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal5.7 a 6.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF7 (enchufe recto)NJW-163-PFK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.9~7.91.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF8 (enchufe recto)NJW-163-PFK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal8.0 a 9.41.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF9 (enchufe recto)NJW-163-PFK9 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal9.5 a 11.01.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF11 (enchufe recto)NJW-163-PFK11 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal4.0 a 4.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) M5 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) MK5 (enchufe de relé)NJW-163-ADM5 (enchufe de relé)NJW-163-ADMK5 (enchufe de relé)NJW-163-RBM (receptáculo de panel)NJW-163-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal5.7 a 6.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) M7 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) MK7 (enchufe de relé)NJW-163-ADM7 (enchufe de relé)NJW-163-ADMK7 (enchufe de relé)NJW-163-RBM (receptáculo de panel)NJW-163-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal6.9~7.91.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) M8 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NJW-163-ADM8 (enchufe de relé)NJW-163-ADMK8 (enchufe de relé)NJW-163-RBM (receptáculo de panel)NJW-163-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal8.0 a 9.41.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) M9 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) MK9 (enchufe de relé)NJW-163-ADM9 (enchufe de relé)NJW-163-ADMK9 (enchufe de relé)NJW-163-RBM (receptáculo de panel)NJW-163-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal9.5 a 11.01.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) M11 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) MK11 (enchufe de relé)NJW-163-ADM11 (enchufe de relé)NJW-163-ADMK11 (enchufe de relé)NJW-163-RBM (receptáculo de panel)NJW-163-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso4.0 a 4.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) F5 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK5 (enchufe de relé)NJW-163-ADF5 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK5 (enchufe de relé)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso5.7 a 6.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) F7 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK7 (enchufe de relé)NJW-163-ADF7 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK7 (enchufe de relé)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso6.9~7.91.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) F8 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NJW-163-ADF8 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK8 (enchufe de relé)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso8.0 a 9.41.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) F9 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK9 (enchufe de relé)NJW-163-ADF9 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK9 (enchufe de relé)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso9.5 a 11.01.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-AD (F) F11 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK11 (enchufe de relé)NJW-163-ADF11 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK11 (enchufe de relé)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso4.0 a 4.81.25-25 a +85NingunoNinguno30°Plata-NJW-163-PMX5NJW-163-ADF5 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK5 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) F5 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK5 (enchufe de relé)NJW-163-RF (receptáculo de panel)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-ADFX5 (enchufe de relé)NJW-163-ADFKX5 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FX5 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FKX5 (enchufe de relé)NJW-163-RF (receptáculo de panel)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso8.0 a 9.41.25-25 a +85NingunoNinguno60°Plata-NJW-163-PMY9NJW-163-ADF9 (enchufe de relé)NJW-163-ADFK9 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) F9 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FK9 (enchufe de relé)NJW-163-RF (receptáculo de panel)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)NJW-163-ADFY9 (enchufe de relé)NJW-163-ADFKY9 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FY9 (enchufe de relé)NJW-163-AD (F) FKY9 (enchufe de relé)NJW-163-RF (receptáculo de panel)NJW-163-RBF (receptáculo de panel)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoTipo de mamparo16Núcleo inversoNinguno1.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM11 (enchufe recto)NJW-163-PM5 (enchufe recto)NJW-163-PM7 (enchufe recto)NJW-163-PM8 (enchufe recto)NJW-163-PM9 (enchufe recto)NJW-163-PMK11 (enchufe recto)NJW-163-PMK5 (enchufe recto)NJW-163-PMK7 (enchufe recto)NJW-163-PMK8 (enchufe recto)NJW-163-PMK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoTipo de mamparo16Núcleo normalNinguno1.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF11 (enchufe recto)NJW-163-PF5 (enchufe recto)NJW-163-PF7 (enchufe recto)NJW-163-PF8 (enchufe recto)NJW-163-PF9 (enchufe recto)NJW-163-PFK11 (enchufe recto)NJW-163-PFK5 (enchufe recto)NJW-163-PFK7 (enchufe recto)NJW-163-PFK8 (enchufe recto)NJW-163-PFK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno1.25-25 a +85RectangularNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM11 (enchufe recto)NJW-163-PM5 (enchufe recto)NJW-163-PM7 (enchufe recto)NJW-163-PM8 (enchufe recto)NJW-163-PM9 (enchufe recto)NJW-163-PMK11 (enchufe recto)NJW-163-PMK5 (enchufe recto)NJW-163-PMK7 (enchufe recto)NJW-163-PMK8 (enchufe recto)NJW-163-PMK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno1.25-25 a +85RectangularNingunoEstándarPlata-NJW-163-PF11 (enchufe recto)NJW-163-PF5 (enchufe recto)NJW-163-PF7 (enchufe recto)NJW-163-PF8 (enchufe recto)NJW-163-PF9 (enchufe recto)NJW-163-PFK11 (enchufe recto)NJW-163-PFK5 (enchufe recto)NJW-163-PFK7 (enchufe recto)NJW-163-PFK8 (enchufe recto)NJW-163-PFK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso4.0 a 4.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM5 (enchufe recto)NJW-165-PMK5 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso5.7 a 6.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM7 (enchufe recto)NJW-165-PMK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso6.9~7.90.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM8 (enchufe recto)NJW-165-PMK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso8.0 a 9.40.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM9 (enchufe recto)NJW-165-PMK9 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso9.5 a 11.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM11 (enchufe recto)NJW-165-PMK11 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal5.7 a 6.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PF7 (enchufe recto)NJW-165-PFK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.9~7.90.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PF8 (enchufe recto)NJW-165-PFK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal8.0 a 9.40.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PF9 (enchufe recto)NJW-165-PFK9 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal9.5 a 11.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PF11 (enchufe recto)NJW-165-PFK11 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal4.0 a 4.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) M5 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) MK5 (enchufe de relé)NJW-165-ADM5 (enchufe de relé)NJW-165-ADMK5 (enchufe de relé)NJW-165-RBM (receptáculo de panel)NJW-165-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal5.7 a 6.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) M7 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) MK7 (enchufe de relé)NJW-165-ADM7 (enchufe de relé)NJW-165-ADMK7 (enchufe de relé)NJW-165-RBM (receptáculo de panel)NJW-165-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal6.9~7.90.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) M8 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NJW-165-ADM8 (enchufe de relé)NJW-165-ADMK8 (enchufe de relé)NJW-165-RBM (receptáculo de panel)NJW-165-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal8.0 a 9.40.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) M9 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) MK9 (enchufe de relé)NJW-165-ADM9 (enchufe de relé)NJW-165-ADMK9 (enchufe de relé)NJW-165-RBM (receptáculo de panel)NJW-165-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal9.5 a 11.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) M11 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) MK11 (enchufe de relé)NJW-165-ADM11 (enchufe de relé)NJW-165-ADMK11 (enchufe de relé)NJW-165-RBM (receptáculo de panel)NJW-165-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso4.0 a 4.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) F5 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) FK5 (enchufe de relé)NJW-165-ADF5 (enchufe de relé)NJW-165-ADFK5 (enchufe de relé)NJW-165-RBF (receptáculo de panel)NJW-165-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso5.7 a 6.80.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) F7 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) FK7 (enchufe de relé)NJW-165-ADF7 (enchufe de relé)NJW-165-ADFK7 (enchufe de relé)NJW-165-RBF (receptáculo de panel)NJW-165-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso6.9~7.90.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) F8 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) FK8 (enchufe de relé)NJW-165-ADF8 (enchufe de relé)NJW-165-ADFK8 (enchufe de relé)NJW-165-RBF (receptáculo de panel)NJW-165-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso8.0 a 9.40.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) F9 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) FK9 (enchufe de relé)NJW-165-ADF9 (enchufe de relé)NJW-165-ADFK9 (enchufe de relé)NJW-165-RBF (receptáculo de panel)NJW-165-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Conexión de cable5125Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo inverso9.5 a 11.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-AD (F) F11 (enchufe de relé)NJW-165-AD (F) FK11 (enchufe de relé)NJW-165-ADF11 (enchufe de relé)NJW-165-ADFK11 (enchufe de relé)NJW-165-RBF (receptáculo de panel)NJW-165-RF (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoTipo de mamparo16Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM11 (enchufe recto)NJW-165-PM5 (enchufe recto)NJW-165-PM7 (enchufe recto)NJW-165-PM8 (enchufe recto)NJW-165-PM9 (enchufe recto)NJW-165-PMK11 (enchufe recto)NJW-165-PMK5 (enchufe recto)NJW-165-PMK7 (enchufe recto)NJW-165-PMK8 (enchufe recto)NJW-165-PMK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoTipo de mamparo16Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-165-PF11 (enchufe recto)NJW-165-PF5 (enchufe recto)NJW-165-PF7 (enchufe recto)NJW-165-PF8 (enchufe recto)NJW-165-PF9 (enchufe recto)NJW-165-PFK11 (enchufe recto)NJW-165-PFK5 (enchufe recto)NJW-165-PFK7 (enchufe recto)NJW-165-PFK8 (enchufe recto)NJW-165-PFK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularNingunoEstándarPlata-NJW-165-PM11 (enchufe recto)NJW-165-PM5 (enchufe recto)NJW-165-PM7 (enchufe recto)NJW-165-PM8 (enchufe recto)NJW-165-PM9 (enchufe recto)NJW-165-PMK11 (enchufe recto)NJW-165-PMK5 (enchufe recto)NJW-165-PMK7 (enchufe recto)NJW-165-PMK8 (enchufe recto)NJW-165-PMK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno0.5-25 a +85RectangularNinguno45°Plata-NJW-165-RFXNJW-165-PM5X (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho5Montaje en panel5125Soldadura-ReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno0.5-25 a +85RectangularNingunoEstándarPlata-NJW-165-PF11 (enchufe recto)NJW-165-PF5 (enchufe recto)NJW-165-PF7 (enchufe recto)NJW-165-PF8 (enchufe recto)NJW-165-PF9 (enchufe recto)NJW-165-PFK11 (enchufe recto)NJW-165-PFK5 (enchufe recto)NJW-165-PFK7 (enchufe recto)NJW-165-PFK8 (enchufe recto)NJW-165-PFK9 (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso4.0 a 4.80.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-PM5 (enchufe recto)NJW-168-PMK5 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso5.7 a 6.80.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-PM7 (enchufe recto)NJW-168-PMK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo inverso6.9~7.90.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-PM8 (enchufe recto)NJW-168-PMK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal5.7 a 6.80.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-PF7 (enchufe recto)NJW-168-PFK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Macho8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.9~7.90.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-PF8 (enchufe recto)NJW-168-PFK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho8Conexión de cable3-Soldadura-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal8.0 a 9.40.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-PF9 (enchufe recto)NJW-168-PFK9 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal4.0 a 4.80.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-AD (F) M5 (enchufe de relé)NJW-168-AD (F) MK5 (enchufe de relé)NJW-168-ADM5 (enchufe de relé)NJW-168-ADMK5 (enchufe de relé)NJW-168-RBM (receptáculo de panel)NJW-168-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal5.7 a 6.80.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-AD (F) M7 (enchufe de relé)NJW-168-AD (F) MK7 (enchufe de relé)NJW-168-ADM7 (enchufe de relé)NJW-168-ADMK7 (enchufe de relé)NJW-168-RBM (receptáculo de panel)NJW-168-RM (receptáculo de panel)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra8Conexión de cable3-Soldadura-EnchufeFormas generales16Núcleo normal6.9~7.90.3-25 a +60NingunoNingunoEstándarOro-NJW-168-AD (F) M8 (enchufe de relé)NJW-168-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NJW-168-ADM8 (enchufe de relé)NJW-168-ADMK8 (enchufe de relé)NJW-168-RBM (receptáculo de panel)NJW-168-RM (receptáculo de panel)---------

Cargando…

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NJW
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 equivalente Tratamiento de revestimiento de concha Procesamiento especial