(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector circular serie NCS - roscado, metal

Conector circular serie NCS - roscado, metal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Conector circular serie NCS - roscado, metal
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NCS de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NCS es compatible con múltiples aplicaciones en interiores.

[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Múltiples tamaños y orientaciones de carcasa están disponibles para una variedad de propósitos
· Se emplean resinas epoxi termoendurecibles para aisladores.
· Alta resistencia a la corriente de carga y a la corriente de arranque, lo que permite que estos conectores estén activos en diversos equipos de fabricación.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Estructura simple, de fácil manejo y robusta.
· 10 tamaños de carcasa y diferentes configuraciones disponibles para una gran variedad de aplicaciones
· Terminación del cable: Soldar

(i)Advertencia

PDF

 
Número de Parte
NCS-141-AD
NCS-141-P
NCS-141-R
NCS-142-AD
NCS-142-P
NCS-142-R
NCS-161-AD-CH
NCS-161-P-CH
NCS-161-R-CH
NCS-162-AD-CH
NCS-162-ADF-CH
NCS-162-P-CH
NCS-162-PM-CH
NCS-162-R-CH
NCS-162-RF-CH
NCS-163-AD-CH
NCS-163-P-CH
NCS-163-PM-CH
NCS-163-R-CH
NCS-163-RF-CH
NCS-164-AD-CH
NCS-164-P-CH
NCS-164-R-CH
NCS-252-AD
NCS-252-AD(F)
NCS-252-ADF
NCS-252-ADF(F)
NCS-252-GAD1/2
NCS-252-GP1/2
NCS-252-GPM1/2
NCS-252-LP
NCS-252-LPM
NCS-252-P
NCS-252-PM
NCS-252-RBP
NCS-252-SP
NCS-252-SPM
NCS-253-AD
NCS-253-AD(F)
NCS-253-ADF
NCS-253-ADF(F)
NCS-253-GPM1/2
NCS-253-LP
NCS-253-LPM
NCS-253-P
NCS-253-PM
NCS-253-RBP
NCS-253-SP
NCS-253-SPM
NCS-254-AD
NCS-254-AD(F)
NCS-254-ADF
NCS-254-ADF(F)
NCS-254-GADF1/2
NCS-254-GP1/2
NCS-254-GPM1/2
NCS-254-LP
NCS-254-LPM
NCS-254-P
NCS-254-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho1Conexión de cable5125Recto-AdaptadorFormas generales14Núcleo normal5.5 a 7.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-141-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra1Conexión de cable5125Recto-EnchufeFormas generales14Núcleo normal5.5 a 7.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-141-AD (enchufe de relé)NCS-141-R (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho1Montaje en panel5125Recto-ReceptáculoCon brida14Núcleo normalNinguno0.75CircularNingunoNíquel-NCS-141-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125Recto-AdaptadorFormas generales14Núcleo normal5.5 a 7.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-142-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable5125Recto-EnchufeFormas generales14Núcleo normal5.5 a 7.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-142-AD (enchufe de relé)NCS-142-R (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Montaje en panel5125Recto-ReceptáculoCon brida14Núcleo normalNinguno0.75CircularNingunoNíquel-NCS-142-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho1Conexión de cable10125Recto-AdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.01.25NingunoNingunoNíquel-NCS-161-P-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra1Conexión de cable10125Recto-EnchufeFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.01.25NingunoNingunoNíquel-NCS-161-AD-CH (enchufe de relé)NCS-161-R-CH (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho1Montaje en panel10125Recto-ReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno1.25CircularNingunoNíquel-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125RectoPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-162-P-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable5125RectoPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-162-PM-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra2Conexión de cable5125RectoPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-162-AD-CH (enchufe de relé)NCS-162-R-CH (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Conexión de cable5125RectoPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-162-ADF (F) - CH (enchufe de relé)NCS-162-ADF-CH (enchufe de relé)NCS-162-RF-CH (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Montaje en panel5125RectoPSEReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno0.75CircularNingunoNíquel-------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra2Montaje en panel5125RectoPSEReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno0.75CircularNingunoNíquel-NCS-162-PM-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable5125RectoPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-163-P-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable5125RectoPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-163-AD-CH (enchufe de relé)NCS-163-R-CH (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable5125RectoPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-163-ADF (F) - CH (enchufe de relé)NCS-163-ADF-CH (enchufe de relé)NCS-163-RF-CH (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)

6 Días o más

Macho3Montaje en panel5125RectoPSEReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno0.75CircularNingunoNíquel-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel5125RectoPSEReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno0.75CircularNingunoNíquel-NCS-163-PM-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable5125RectoPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-164-P-CH (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra4Conexión de cable5125RectoPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal6.5 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NCS-164-AD-CH (enchufe de relé)NCS-164-R-CH (receptáculo de panel)----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho4Montaje en panel5125RectoPSEReceptáculoCon brida16Núcleo normalNinguno0.75CircularNingunoNíquel-------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Montaje en panel10250RectoPSEAdaptadorCon brida25Núcleo normal9.5~11.52.0CircularNingunoNíquel-NCS-252-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra2Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo inverso9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra2Montaje en panel10250RectoPSEAdaptadorCon brida25Núcleo inverso9.5~11.52.0CircularNingunoNíquel-NCS-252-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorCon rosca hembra25Núcleo normalNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-252-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeCon rosca hembra25Núcleo normalNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-252-AD (enchufe de relé)NCS-252-AD (F) (enchufe de relé)NCS-252-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RBP (receptáculo de panel)NCS-252-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeCon rosca hembra25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-252-ADF (enchufe de relé)NCS-252-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-252-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RF (receptáculo de panel)NCS-252-RF núcleo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable10250ÁnguloPSEEnchufe de curvatura en LTipo L25Núcleo normal10.5 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-AD (enchufe de relé)NCS-252-AD (F) (enchufe de relé)NCS-252-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RBP (receptáculo de panel)NCS-252-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho2Conexión de cable10250ÁnguloPSEEnchufe de curvatura en LTipo L25Núcleo inverso10.5 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-ADF (enchufe de relé)NCS-252-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-252-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-AD (enchufe de relé)NCS-252-AD (F) (enchufe de relé)NCS-252-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RBP (receptáculo de panel)NCS-252-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeFormas generales25Núcleo inverso9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-ADF (enchufe de relé)NCS-252-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-252-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Montaje en panel10250RectoPSEReceptáculoTipo de mamparo25Núcleo normalNinguno2.0NingunoNingunoNíquelEstanqueidad al aire: sin fugas durante una prueba de jabón (presión de prueba 180 kPa [1.84 kgf/cm 2 ])NCS-252-GP1/2 (enchufe recto)NCS-252-LP (enchufe recto)NCS-252-P (enchufe recto)NCS-252-SP (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeEnchufe de cortocircuito25Núcleo normalNinguno2.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-AD (enchufe de relé)NCS-252-AD (F) (enchufe de relé)NCS-252-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RBP (receptáculo de panel)NCS-252-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeEnchufe de cortocircuito25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoNingunoNíquel-NCS-252-ADF (enchufe de relé)NCS-252-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-252-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-252-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-252-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10250RectoPSEAdaptadorCon brida25Núcleo normal9.5~11.52.0CircularNingunoNíquel-NCS-253-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo inverso9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

Hembra3Montaje en panel10250RectoPSEAdaptadorCon brida25Núcleo inverso9.5~11.52.0CircularNingunoNíquel-NCS-253-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeCon rosca hembra25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-253-ADF (enchufe de relé)NCS-253-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-253-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RF (receptáculo de panel)NCS-253-RF núcleo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10250ÁnguloPSEEnchufe de curvatura en LTipo L25Núcleo normal10.5 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-AD (enchufe de relé)NCS-253-AD (F) (enchufe de relé)NCS-253-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RBP (receptáculo de panel)NCS-253-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-253-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10250ÁnguloPSEEnchufe de curvatura en LTipo L25Núcleo inverso10.5 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-ADF (enchufe de relé)NCS-253-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-253-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-253-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-AD (enchufe de relé)NCS-253-AD (F) (enchufe de relé)NCS-253-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RBP (receptáculo de panel)NCS-253-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-253-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeFormas generales25Núcleo inverso9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-ADF (enchufe de relé)NCS-253-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-253-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-253-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Montaje en panel10250RectoPSEReceptáculoTipo de mamparo25Núcleo normalNinguno2.0NingunoNingunoNíquelEstanqueidad al aire: sin fugas durante una prueba de jabón (presión de prueba 180 kPa [1.84 kgf/cm 2 ])NCS-253-GP1/2 (enchufe recto)NCS-253-LP (enchufe recto)NCS-253-P (enchufe recto)NCS-253-SP (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeEnchufe de cortocircuito25Núcleo normalNinguno2.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-AD (enchufe de relé)NCS-253-AD (F) (enchufe de relé)NCS-253-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RBP (receptáculo de panel)NCS-253-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-253-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeEnchufe de cortocircuito25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoNingunoNíquel-NCS-253-ADF (enchufe de relé)NCS-253-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-253-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-253-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-253-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho4Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-254-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho4Montaje en panel10250RectoPSEAdaptadorCon brida25Núcleo normal9.5~11.52.0CircularNingunoNíquel-NCS-254-P (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra4Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorFormas generales25Núcleo inverso9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-254-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra4Montaje en panel10250RectoPSEAdaptadorCon brida25Núcleo inverso9.5~11.52.0CircularNingunoNíquel-NCS-254-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250RectoPSEAdaptadorCon rosca hembra25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-254-PM (enchufe recto)-----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeCon rosca hembra25Núcleo normalNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-254-AD (enchufe de relé)NCS-254-AD (F) (enchufe de relé)NCS-254-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-254-RBP (receptáculo de panel)NCS-254-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-254-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeCon rosca hembra25Núcleo inversoNinguno2.0NingunoG1/2Níquel-NCS-254-ADF (enchufe de relé)NCS-254-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-254-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-254-RF (receptáculo de panel)NCS-254-RF núcleo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra4Conexión de cable10250ÁnguloPSEEnchufe de curvatura en LTipo L25Núcleo normal10.5 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NCS-254-AD (enchufe de relé)NCS-254-AD (F) (enchufe de relé)NCS-254-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-254-RBP (receptáculo de panel)NCS-254-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-254-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho4Conexión de cable10250ÁnguloPSEEnchufe de curvatura en LTipo L25Núcleo inverso10.5 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NCS-254-ADF (enchufe de relé)NCS-254-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-254-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-254-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-254-RF redondo (receptáculo de panel)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra4Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeFormas generales25Núcleo normal9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-254-AD (enchufe de relé)NCS-254-AD (F) (enchufe de relé)NCS-254-GAD1/2 (enchufe de relé)NCS-254-RBP (receptáculo de panel)NCS-254-R núcleo (receptáculo de panel)NCS-254-R redondo (receptáculo de panel)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable10250RectoPSEEnchufeFormas generales25Núcleo inverso9.5~11.52.0NingunoNingunoNíquel-NCS-254-ADF (enchufe de relé)NCS-254-ADF (F) (enchufe de relé)NCS-254-GADF1/2 (enchufe de relé)NCS-254-RF núcleo (receptáculo de panel)NCS-254-RF redondo (receptáculo de panel)-

Cargando…

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NCS
Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +120
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo Color de la superficie de la carcasa (tipo de color) Ninguno