(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Caja de acero inoxidable a prueba de agua/polvo serie SSM, formato de apertura y cierre

Caja de acero inoxidable a prueba de agua/polvo serie SSM, formato de apertura y cierre
  • Descuento por volumen

Formato de apertura y cierre caja de acero inoxidable impermeable/polvo (SSM)

[Características]
· Caja de acero inoxidable impermeable/ resistente al polvo.
· Una caja de acero inoxidable (SUS304) que tiene una resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Efectivo para reducir las ondas electromagnéticas internas y externas.
· El pulido # 400 se usa como tratamiento de superficie.
· El acceso con llave reduce la posibilidad de manipulación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SSM121508
SSM151508
SSM152206
SSM152210
SSM202010
SSM202806
SSM202812
SSM223312
SSM304015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012080150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015080150
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-15060220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150100220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10200100200
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020060280
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-200120280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10220120330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10300150400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Sin especificar Especificaciones de color(Cuerpo) Tratamiento de pulido # 400 Presencia de clave Presente
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico